Lizenzierung
Folgende Lizenzen sind verfügbar oder werden vorausgesetzt:
- MOVIRUN® flexible
- Lizenz für die Softwareplattform MOVIRUN® flexible
- MOVIKIT® PowerMode
- Lizenz für das Softwaremodul MOVIKIT® PowerMode (Performancelizenz)
- SMK1402-020 (für UHX25A)
- SMK1402-040 (für UHX45A)
- SMK1402-060 (für UHX65A)
- SMK1402-080 (für UHX85A)
- MOVIKIT® PowerAndEnergySolutions addon PredictiveChargeControl
- Lizenz für das Add-on "Vorausschauende Laderegelung" (Performancelizenz)
- SMK1406-020 (für UHX25A)
- SMK1406-040 (für UHX45A)
- SMK1406-060 (für UHX65A)
- SMK1406-080 (für UHX85A)
Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie im Dokument "MOVI-C® Softwarekomponenten". Das Dokument ist über die Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) abrufbar.