Betriebsart "Vorladung halten" (ModePrecharge)
Die Betriebsart "Vorladung halten" (ModePrecharge) wird verwendet, um die interne Firmwarefunktion "Vorladung halten" (FCB 53) anzusteuern.
Der Zwischenkreis wird weiterhin vorgeladen, das Netzschütz angesteuert. Allerdings ist die Endstufe gesperrt, d. h. es ist kein aktiver Betrieb möglich.
Nähere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch, insbesondere zur Funktion des FCB 53.
Weiterführende Informationen