OUT

Variablenname

Beschreibung

xConnected

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Kommunikationsverbindung (SBusPLUS) aktiv
  • FALSE - Kommunikationsverbindung (SBusPLUS) nicht aktiv

eInverterMode

Datentyp - ENUMERATION

Aktiver FCB bzw. aktive Betriebsart.

  • FCB_STANDARD: 0
    Standard FCB
  • FCB_OUTPUT_STAGE_TEST: 22
    Endstufentest
  • FCB_OUTPUT_STAGE_INHIBIT: 51
    Endstufensperre aktiviert
  • FCB_HOLD_PRECHARGING: 53
    Vorladung halten
  • FCB_SUPPLY_AND_REGENERATIVE_MODE: 58
    Ein- und Rückspeisebetrieb

wDigitalInputs

Datentyp - WORD

Zustand der digitalen Eingänge

usiErrorID

Datentyp - USINT

Fehler-ID

usiErrorSubID

Datentyp - USINT

Sub-Fehler-ID

xDCLinkReady

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Zwischenkreis betriebsbereit
  • FALSE - Zwischenkreis nicht betriebsbereit

xPowered

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Die Endstufe des Geräts ist freigegeben.
  • FALSE - Die Endstufe des Geräts ist gesperrt.

xReady

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Das Gerät ist betriebsbereit.
  • FALSE - Das Gerät ist nicht betriebsbereit.

xCloseGridContactor

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Das Netzschütz wird angesteuert.
  • FALSE - Das Netzschütz wird nicht angesteuert.

xPrechargeActive

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Das Gerät lädt den Zwischenkreis vor.
  • FALSE - Das Gerät lädt den Zwischenkreis nicht vor.

xPrechargeLockInactive

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Die Vorladesperre über den digitalen Eingang ist nicht aktiv. Das Gerät kann den Zwischenkreis bei Bedarf vorladen.
  • FALSE - Die Vorladesperre über den digitalen Eingang ist aktiv. Das Gerät ist somit nicht betriebsbereit und gesperrt.

xRecoveryDisabled

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Die Rückspeisefunktion ist deaktiviert, das Gerät kann nicht mehr ins Versorgungsnetz zurückspeisen.
  • FALSE - Die Rückspeisefunktion ist aktiviert, das Gerät kann ins Versorgungsnetz zurückspeisen. (je nach ausgewähltem Mode/FCB)

xStandByActive

Datentyp - BOOL

  • TRUE - StandBy-Betrieb aktiviert.
  • FALSE - StandBy-Betrieb deaktiviert.