Grid
Die Struktur Grid enthält Variablen zum Ausgeben von Informationen über das elektrische Versorgungsnetz. Die gemessene Außenleiterspannung, sowie zusätzliche Informationen über den Netzzustand und die eingespeiste sowie zurückgespeiste Wirkenergie.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
rActualGridInputEnergy | Datentyp - REAL |
Insgesamt (seit dem letzten Reset der Zähler) eingespeiste Energie in den Zwischenkreis [kWh] | |
rActualGridOutputEner-gy | Datentyp - REAL |
Insgesamt (seit dem letzten Reset der Zähler) ins Versorgungsnetz zurückgespeiste Energie [kWh] | |
rActualGridVoltage | Datentyp - REAL |
Aktueller Effektivwert der Netzspannung [V] | |
rActualGridActivePower | Datentyp - REAL |
Aktuelle Wirkleistung [W]
| |
xMainsConnected | Datentyp - BOOL |
|