Bestimmungsgemäße Verwendung
Das MOVIKIT® EnergyRecovery ist ein Softwaremodul zum Steuern der Versorgungseinheit MDR90B/MDR91B über einen MOVI-C® CONTROLLER.
Verwenden Sie die geräteübergreifende Engineering-Software MOVISUITE®, um die Geräte in Betrieb zu nehmen, zu konfigurieren und die fertige Konfiguration auf einen MOVI-C® CONTROLLER zu übertragen.
Beachten Sie die Dokumentation der eingesetzten Komponenten.
Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß oder unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.