Die Rückmeldungen durch die Achsen sind bereits in den Softwaremodulen der Achsen sowie beim MOVIKIT® StackerCrane und MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController implementiert. Die im folgenden beschriebenen Fehlerreaktionen der verbundenen Achsen sind bisher nur beim MOVIKIT® StackerCrane implementiert. In allen anderen Fällen müssen die Fehlerreaktionen der Achsen von der Applikation umgesetzt werden.