Zusätzliche AC-Verbraucher
Energieverbraucher im Schaltschrank, die nicht vom Zwischenkreis, sondern über eine zusätzliche AC-Versorgung gespeist werden, können z. B. mit Hilfe von Leistungsmessklemmen erfasst werden. Die IEC-Bibliothek SEW PES PowerMonitor stellt hierzu Bausteine zum Anbinden von AC‑Verbrauchern zur Verfügung.