Energiekopplung
Zwischen MOVIKIT®-Softwaremodulen der Kategorie "Motion" (z. B. MultiMotion, StackerCrane MultiMotion, Gearing) und MOVIKIT®-Softwaremodulen der Kategorie "Power and Energy Solutions" kann zum Austausch von Informationen eine automatische Kopplung eingerichtet werden.
Folgende Informationen werden dabei übertragen:
- Statusinformationen der Achse an das MOVIKIT®-Softwaremodul der Kategorie "Power and Energy Solutions" (z. B. Stillstandsmeldung, Endstufenfreigabe)
- Wirkleistung der Achse. Voraussetzung ist die Konfiguration des Prozessdatenprofils wie im Kapitel Leistungserfassung (PowerMonitor) beschrieben.
- Statusinformationen des PES-Versorgungssystems an die MOVIKIT®-Softwaremodule der Kategorie "Motion" (z. B. warten auf geladenen Speicher, Fehlermeldungen)