Softwaremodul konfigurieren
HINWEIS

Detailliertere Informationen zur Bedienung der Engineering-Software MOVISUITE® finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.
HINWEIS

Änderungen an der Konfiguration werden erst nach dem Aktualisieren der Konfigurationsdaten wirksam. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung am Knoten oder im Kontextmenü des MOVI-C® CONTROLLER auf [Konfigurationsdaten aktualisieren]. Für das Aktualisieren der Konfigurationsdaten wird der MOVI-C® CONTROLLER angehalten und neu gestartet.
- Klicken Sie in MOVISUITE® auf das MOVIKIT® EnergyMode.
- Die Konfigurationsmenüs des Softwaremoduls werden angezeigt.
- Die Konfigurationsmenüs sind im Kapitel Konfiguration detailliert erläutert.
- Konfigurieren Sie das Softwaremodul über die verfügbaren Konfigurationsparameter.