IN

Variablenname

Beschreibung

axEnable

Datentyp - ARRAY[0..7] OF BOOL

Für die Kanäle 0 bis 7 individuell festlegen, ob Daten aufgezeichnet werden sollen. Für jeden Kanal gilt:

  • TRUE - Daten des Kanals aufzeichnen.
  • FALSE - Daten des Kanals nicht aufzeichnen.

Voraussetzung für die Aufzeichnung der Daten eines Kanals ist, dass er vorher über die Methode MapChannel() ordnungsgemäß zugeordnet wurde.

tIntervalTime

Datentyp - TIME

Zeitspanne zwischen zwei Messwerten innerhalb einer CSV-Datei.

Die Einheit wird durch den Benutzer vorgegeben. Umgerechnet in [ms] muss der Wert ganzzahlig durch die Zykluszeit des Tasks HighPrio teilbar und mindestens 1 s groß sein.

xActivate

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Funktion aktivieren.
  • FALSE - Funktion deaktivieren.