MapChannel
Methode für die Zuordnung der Kanäle des Bausteins zu den aufzuzeichnenden Variablen.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
diChannel | Datentyp - DINT |
Nummer des Kanals, dem eine Variable zugeordnet werden soll. | |
prVariable | Datentyp - POINTER TO REAL |
Zeiger auf die Variable, die dem Kanal zugeordnet werden soll. | |
sCaption | Datentyp - STRING(127) |
Bezeichner des Signals für den Header der zu speichernden .CSV-Datei |