OUT
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xWaiting | Datentyp - BOOL |
| |
xRecording | Datentyp - BOOL |
| |
xTransferring | Datentyp - BOOL |
| |
diLines2Transfer | Datentyp - DINT |
Anzahl der zu übertragenden CSV-Datei-Zeilen | |
diLinesTransferred | Datentyp - DINT |
Anzahl der bereits übertragenen CSV-Datei-Zeilen | |
xDone | Datentyp - BOOL |
| |
xAborted | Datentyp - BOOL |
| |
abyLineBuffer | Datentyp - ARRAY [0..GVL.gc_diLineBufSize-1] OF BYTE |
Puffer, der die aktuell zu übertragende Zeile der CSV-Datei bereitstellt |