IN
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
axEnable | Datentyp - ARRAY[0..7] OF BOOL |
Für die Kanäle 0 bis 7 individuell festlegen, ob Daten aufgezeichnet werden sollen. Für jeden Kanal gilt:
Voraussetzung für die Aufzeichnung der Daten eines Kanals ist, dass er vorher über die Methode MapChannel() ordnungsgemäß zugeordnet wurde. | |
diMeasureTime | Datentyp - DINT |
Aufzeichnungsdauer in [ms] | |
diSampleTime | Datentyp - DINT |
Abtastintervall in [ms] (Mindestens Zykluszeit der Task HighPrio der Applikation) | |
eTrigMode | Datentyp - ENUMERATION |
Auswahl des Trigger-Modus:
| |
rTrigLevel | Datentyp - REAL - Gleitkommazahl |
Trigger-Level für Flanken-Detektion | |
rTrigPosition | Datentyp - REAL - Gleitkommazahl |
Position des Trigger-Zeitpunkts auf der Zeitachse als Bruchteil der Messdauer, z. B.:
| |
eTrigSource | Datentyp - ENUMERATION |
Auswahl der Trigger-Quelle:
Voraussetzung für die externe Triggerung ist, dass das externe Triggersignal vorher über die Methode MapExtTrig() ordnungsgemäß zugeordnet wurde. | |
diTrigChannel | Datentyp - DINT |
Nummer des Kanals, auf den getriggert werden soll (falls eTrigSource auf Channel eingestellt ist) | |
xStart | Datentyp - BOOL |
| |
xStop | Datentyp - BOOL |
| |
sFileName | Datentyp - STRING(255) |
Name der aufzuzeichnenden .CSV-Datei |