MapChannel

Methode für die Zuordnung der Kanäle des Bausteins zu den aufzuzeichnenden Variablen.

Variablenname

Beschreibung

diChannel

Datentyp - DINT

Nummer des Kanals, dem eine Variable zugeordnet werden soll.

prVariable

Datentyp - POINTER TO REAL

Zeiger auf die Variable, die dem Kanal zugeordnet werden soll.

sCaption

Datentyp - STRING(127)

Bezeichner des Signals für den Header der zu speichernden .CSV-Datei