Init
Methode zur Initialisierung des Bausteins. Die Methode muss in der Aktion Init des Programms User_PRG aufgerufen werden.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
prBuffer | Datentyp - POINTER TO REAL |
Zeiger auf den Ringpuffer für die Aufzeichnung der Messdaten Hinweis: Da die Messdaten im REAL-Format aufgezeichnet werden (entspricht einer Größe von 4 Byte pro Wert), muss die Puffergröße ganzzahlig durch 4 teilbar sein. | |
diBufferSize | Datentyp - DINT |
Größe des Ringpuffers in Byte | |
diCycleTime | Datentyp - DINT |
Zykluszeit des Tasks HighPrio des Programms in [ms] |