EnergyCounter
Der Einfachzähler EnergyCounter wird mit der Aufrufrate/Abtastrate initialisiert und zählt bei jedem Aufruf der Zählfunktion Add*Pwr den Energiewert hoch (E=P*t).

Variablen zum Starten des Energiezählers und zum Ausgeben des aktuellen Energiewerts.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xEnable | Datentyp - BOOL |
| |
rEAct_InWs | Datentyp - REAL |
Aktueller Energiewert in [Ws] |
Anmerkung:
Der Baustein stellt zudem Variablen für die Zugriffsverwaltung und Diagnose zur Verfügung.