Skalierung
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Geber | |
Quelle Istposition | Geber, der als Quelle für die Bildung der Istposition berücksichtigt wird. |
Index: 8565.3 | |
IEC-Name: - | |
Skalierung Umrichter | |
Anzeige der Skalierung des Umrichters | |
Index: 8554.1-4 (Position), 8557.1-4 (Geschwindigkeit), 8560.1-4 (Beschleunigung) | |
IEC-Name: - | |