Kurvenbeschreibung strecken/stauchen

Zur Laufzeit kann eine eingelesene oder konstruierte Kurvenbeschreibung zur Anpassung an die Applikation gestreckt oder gestaucht werden.

Hierfür stellt das Objekt vom Typ "CamDescription" folgende Methoden zur Verfügung:

ScaleX

Skalierung der Kurvenbeschreibung in X-Richtung. Die Kurve wird mit dem übergebenen Wert in X-Richtung gestaucht. In folgendem Beispiel erfolgt eine Stauchung in X-Richtung mit Faktor 2.0:

 

Der Aufruf der Methode "ScaleX" erfolgt am "CamDescription"-Objekt:

ScaleY

Skalierung der Kurvenbeschreibung in Y-Richtung. Die Kurve wird mit dem übergebenen Wert in Y – Richtung gestreckt. In folgendem Beispiel erfolgt eine Streckung in Y-Richtung mit Faktor 2.0:

 

Der Aufruf der Methode "ScaleY" erfolgt am "CamDescription"-Objekt:

Fliegender Wechsel

Ein fliegender Wechsel der ursprünglichen Kurve zur skalierten Kurve kann einen Positionssprung beinhalten, da die Randpunkte der Kurve sich geändert haben können.