AntiSlosh-Profil wiederherstellen
Rufen Sie zum Wiederherstellen eines über MOVISUITE® konfigurierten AntiSlosh-Profils die Methode "GenerateConfiguredProfile" der AntiSlosh-Instanz mit einer steigenden Flanke an deren xExecute-Signal auf, bis das Signal "TRUE" ist.

Das wiederhergestellte Profil befindet sich anschließend in aCamDescription[2] der StrukturCamDescriptionScheduler.

Das wiederhergestellte Profil kann über das Umschalten der aktiven CamDescription aktiviert werden.