Einkuppel-Mechanismus mit Referenzposition
Beim Einkuppel-Mechanismus mit Referenzposition hängt das Einkuppel-Ereignis von der eingestellten Transition ab:
- Ohne Transition
- Das Einkuppel-Ereignis ist das Überfahren der angegebenen Referenzposition lrGearInReferencePosition durch die Master-Achse.
- Mit masterbasierter Transition
- Das Einkuppel-Ereignis ist das Überfahren einer Trigger-Position durch die Master-Achse. Die Triggerposition liegt einen halben Einkuppelweg lrGearInDistance vor der angegebenen Referenzposition lrGearInReferencePosition.
- Mit zeitbasierter Transition
- Das Einkuppel-Ereignis ist die steigende Flanke am Start-Signal xStart des Mode "Camming".