Linear-Achsen
Folgende Konfiguration ist unter Gearing.Config.Stop eingestellt:
Schnittstelle im IEC-Editor

Ablauf
- Während der Bewegung der Master-Achse wird das Start-Signal xStart im Mode "Gearing" der Slave-Achse weggenommen.
- Mit der Konfiguration eStopMode = "WITH_CW_CCW_EXTERNAL_POSITION" und eTransitionType = "NONE" wechselt der Zustand eGearingState zunächst von "ACTIVE" (3) wieder nach "WAITING_FOR_STOPPOSITION" (4).
- Sobald die Master-Achse die konfigurierte Stopp-Position lrGearOutStopPosition = "1000.0" überfährt (Position des Cursors), stoppt die Slave-Achse. Der Zustand eGearingState wechselt von "WAITING_FOR_STOPPOSITION" (4) nach "STOPPED" (0).
Trace-Aufzeichnung

[1] | Position der Master-Achse |
[2] | Geschwindigkeit der Master-Achse |
[3] | Beschleunigung der Master-Achse |
[4] | Start-Signal xStart des Mode Gearing |
[5] | Zustand eGearingState des Mode Gearing |
[6] | Position der Slave-Achse |
[7] | Geschwindigkeit der Slave-Achse |
[8] | Beschleunigung der Slave-Achse |