Mit Referenz-Position einkuppeln mit zeitbasierter Transition
Ein wichtiges Merkmal der zeitbasierten Transitionen beim Einkuppeln mit Referenz-Position ist das Überschwingen. Die nachfolgende Trace-Aufzeichnung zeigt, dass die Slave-Achse reversieren aber auch übersynchrone Geschwindigkeiten erreichen kann. Die genauen Verläufe ergeben sich aus den Randbedingungen im Zeitpunkt der steigenden Flanke am Start-Signal xStart (Position der Master-Achse, Position der Slave-Achse, Referenz-Position, Einkuppelzeit).