Direkt einkuppeln ohne Transition
Das direkte Einkuppeln ohne Transition wird meistens dann verwendet, wenn der Master beim Einkuppeln steht.
Steuern Sie die Achse in der Struktur Gearing.Config.Start folgendermaßen an:
Schnittstelle im IEC-Editor

Ablauf
- Während die Master-Achse noch steht, wird das Start-Signal xStart im Mode "Gearing" der Slave-Achse gesetzt..
- Mit der Konfiguration eStartMode = "CW_CCW_DIRECT" und eTransitionType = "NONE" wechselt der Zustand eGearingState sofort von "STOPPED" (0) nach "ACTIVE" (3).
- Danach verfährt die Master-Achse während die Slave-Achse ihr folgt.
Trace-Aufzeichnung

[1] | Position der Master-Achse |
[2] | Geschwindigkeit der Master-Achse |
[3] | Beschleunigung der Master-Achse |
[4] | Start-Signal xStart des Mode Gearing |
[5] | Zustand eGearingState des Mode Gearing |
[6] | Position der Slave-Achse |
[7] | Geschwindigkeit der Slave-Achse |
[8] | Beschleunigung der Slave-Achse |