Antipendelregelung
Folgendes Anwendungsbeispiel veranschaulicht das Verwenden des Add-ons Antipendelregelung (MOVIKIT® Motion addon AntiSway). Das Add-on muss im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" des Softwaremoduls im Bereich "Verwendete Funktionen" aktiviert werden. Wenn das Add-on aktiviert ist, werden die dazugehörigen Konfigurationsmenüs in MOVISUITE® eingeblendet und die entsprechenden Strukturen beim Generieren eines IEC-Projekts angelegt.