Modulbeschreibung
- MOVIKIT® MultiMotion
- Das MOVIKIT® MultiMotion stellt universelle Motion-Funktionalitäten für interpolierende Achsen zur Verfügung. Verschiedene zeit- oder masterbasierte Bewegungsprofile können komfortabel über eine definierte IEC-Schnittstelle aktiviert werden. Das Überlagern dieser Bewegungsprofile ist ebenfalls möglich.
- MOVIKIT® MultiMotion Gearing
- Das MOVIKIT® MultiMotion Gearing beinhaltet den Funktionsumfang des Basismoduls MOVIKIT® MultiMotion und erweitert dessen Funktionsumfang um einen positionsbezogenen Synchronlauf zwischen zwei oder mehr Achsen.
- MOVIKIT® MultiMotion Camming
- Das MOVIKIT® MultiMotion Camming beinhaltet den Funktionsumfang der Softwaremodule MOVIKIT® MultiMotion und MOVIKIT® MultiMotion Gearing und erweitert den Funktionsumfang um die elektronische Kurvenscheibe als masterbasiertes Bewegungsprofil.
Zudem besteht die Möglichkeit den Funktionsumfang der Softwaremodule durch Add-ons zu erweitern. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Add-ons.