FCB 12 Referenzfahrt
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
FCB 12 Referenzfahrt | |
Typ |
|
Index: 8552.1 | |
Auf Nullimpuls referenzieren | Aktivierung bzw. Deaktivierung der Referenzierung auf den Nullimpuls |
Index: 8552.2 | |
Referenz-Offset | Abweichung des Nocken vom Maschinennullpunkt |
Index: 8552.5 | |
Suchgeschwindigkeit | Suchgeschwindigkeit der Referenzfahrt |
Index: 8552.8 | |
Freifahrgeschwindigkeit | Freifahrgeschwindigkeit der Referenzfahrt |
Index: 8552.9 | |
Beschleunigung | Beschleunigung der Referenzfahrt |
Index: 8552.11 | |
Verzögerung | Verzögerung der Referenzfahrt |
Index: 8552.12 | |
Erweiterte Einstellungen | |
Grundstellung anfahren | Aktivierung bzw. Deaktivierung der Grundstellungsfahrt |
Index: 8552.3 | |
Grundstellung | Grundposition, die nach Ablauf der Referenzfahrt automatisch angefahren wird. |
Index: 8552.7 | |
Grundstellungsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit, mit der nach der Referenzierung die Grundstellung angefahren wird. |
Index: 8552.10 | |
Ruckzeit | Ruckzeit der Grundstellungsfahrt |
Index: 8552.13 | |
Geschwindigkeitsumschaltung vor Festanschlag | Einstellung, ob von Suchgeschwindigkeit auf Freifahrgeschwindigkeit umgeschaltet wird. |
Index: 8552.4 | |
Verweildauer am Festanschlag | Verweildauer am Festanschlag |
Index: 8552.15 | |
Drehmomentgrenze Festanschlag | Begrenzung des Drehmoments beim Referenzieren auf Festanschlag. |
Index: 8552.14 | |
In Position | |
Fensterbreite | Ist der Betrag der Differenz zwischen Ist- und Sollposition kleiner gleich der Hälfte dieses Werts, wird die Meldung "In Position" gesetzt. |
Index: 8331.1 | |
IEC-Name: - | |
Hysterese | Hysterese um die Zielposition. Wird das Positionsfenster verlassen, bleibt die Meldung "InPosition" erhalten, bis dieser Wert überschritten ist. |
Index: 8331.2 | |
IEC-Name: - | |
Aktuelle Zielposition in Anwendereinheiten | Aktuelle Zielposition in Anwendereinheiten |
Index: 8331.3 | |
IEC-Name: Parameter.InPosSignal.ActualTargetPosition | |