Kurvenscheibe
HINWEIS

Dieses Konfigurationsmenü ist nur mit der Lizenz "MOVIKIT® MultiMotion Camming" verfügbar.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Kurvenscheibe | |
Master-Quelle |
|
Index: 50006.5 | |
IEC-Name: - | |
Name der Master-Achse Hinweis: Sichtbar bei Master-Quelle "Konfigurierte Achse". | Auswahl der Master-Achse |
Index: 50006.1 | |
IEC-Name: - | |
Name des EncoderInterface Hinweis: Sichtbar bei Master-Quelle "EncoderInterface". | Auswahl des EncoderInterface |
Index: 50006.11 | |
IEC-Name: - | |
Allgemein | |
Verhalten am Taktende |
|
Index: 50006.19 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Start.eCycleMode | |
Einkuppeln | |
Einkuppelverhalten |
|
Index: 50006.13 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Start.eStartMode | |
Einkuppelweg | Einkuppelweg in Anwendereinheiten (Master) |
Index: 50006.8 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Start.lrGearInDistance | |
Einkuppel-Offset | Abweichung gegenüber der Referenzposition beim Einkuppeln in Anwendereinheiten (Master) |
Index: 50006.9 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Start.lrGearInOffset | |
Referenzposition beim Einkuppeln | Referenzposition in Anwendereinheiten (Master) |
Index: 50006.10 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Start.lrGearInReferencePosition | |
Zuletzt eingestellte Phasenkorrektur beibehalten |
|
Index: 50006.15 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Start.xStartWithLastCorrection | |
Auskuppeln | |
Auskuppelverhalten |
|
Index: 50006.14 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Stop.eStopMode | |
Auskuppelweg | Auskuppelweg in Anwendereinheiten (Master) |
Index: 50006.11 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Stop.lrGearOutDistance | |
Stopp-Position nach Auskuppeln | Stopp-Position nach dem Auskuppeln in Anwendereinheiten (Master) |
Index: 50006.12 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Stop.lrGearOutStopPosition | |
Kurvenwechsel | |
Trigger des Kurvenwechsels |
|
Index: 50006.17 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Change.eChangeMode | |
Verhalten beim Kurvenwechsel |
|
Index: 50006.16 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Change.eTransitionMode | |
Referenzposition beim Kurvenwechsel | Referenzposition beim Kurvenwechsel |
Index: 50006.18 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Camming.CONFIG.Change.lrChangeReferencePosition | |
X-Offsetkorrektur | |
Mode |
|
Index: 50009.31 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.XOffsetCorrection.eOffsetCorrectionMode | |
Transition | Art des Verfahrprofils:
|
Index: 50009.32 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.XOffsetCorrection.eTransitionType | |
Master-Weg | Weg der Master-Achse innerhalb der eine wegbasierte Offset-Korrektur durchgeführt wird. |
Index: 50009.33 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.XOffsetCorrection.lrMasterDistance | |
Y-Offsetkorrektur | |
Mode |
|
Index: 50009.34 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.YOffsetCorrection.eOffsetCorrectionMode | |
Transition | Art des Verfahrprofils:
|
Index: 50009.35 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.YOffsetCorrection.eTransitionType | |
Master-Weg | Weg der Master-Achse innerhalb der eine wegbasierte Offset-Korrektur durchgeführt wird. |
Index: 50009.36 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.YOffsetCorrection.lrMasterDistance | |