FromPG
Sollwerte die der Profilgenerator über das Interface PositioningInterpolated übermittelt.
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
| |
lrPosition | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Position | |
lrVelocityPrecontrol | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Vorsteuerwert der Geschwindigkeit | |
lrAccelerationPrecontrol | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Vorsteuerwert der Beschleunigung | |
lrTorquePrecontrol | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Vorsteuerwert des Drehmoments in [1/Mn] | |
lrIntertiaScale | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Skalierung der Massenträgheit in [kg*m2] | |
lrTorqueLimit | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Drehmomentgrenze (1.0 = 100 % MN) |