ToPG
Mittelwert der Istwerte aller unterlagerter Achsgruppenteilnehmer, die an den Profilgenerator über das Interface PositioningInterpolated übermittelt werden.
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActive | Datentyp - BOOL |
| |
lrPosition | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Position | |
lrVelocity | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Geschwindigkeit | |
lrAcceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Beschleunigung | |
lrTorque | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Drehmoment in Prozent des Motor-Nennmoments | |
xReferenced | Datentyp - BOOL |
| |
xSetpointActive | Datentyp - BOOL |
|