Bremsenansteuerung (Brake)
HINWEIS

Diese Funktion ist bei virtuellen Achsen nicht verfügbar.

WARNUNG

Unkontrolliertes Anlagenverhalten beim Öffnen der Bremse
Tod oder schwere Verletzungen, z. B. durch abstürzendes Hubwerk.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Anlage beim Öffnen der Bremse nicht automatisch in Bewegung kommt.
- Stellen Sie sicher, dass bei Hubwerksanwendungen ein unbeabsichtigtes Absenken der Last durch geeignete Schutzmaßnahmen ausgeschlossen ist.
Die Struktur Brake enthält Steuer- und Statusvariablen zum Ansteuern der Bremse in Sonderfällen z. B. wenn ein Antrieb nicht bestromt ist (in Reglersperre steht) und manuell verschoben werden soll.
Dazu muss zunächst in der Konfiguration der Achse in MOVISUITE® unter "Antriebsfunktionen" > "FCB 01 Endstufensperre" der Parameter "Bremse bei gesperrter Endstufe öffnen - Freischalten? (FCB 01 Endstufensperre)" auf Ja gesetzt werden. Anschliessend kann die Bremse durch Setzen von xBrakeOpen auf den Wert "TRUE" geöffnet werden.
Folgende Steuer- und Statusvariablen stehen zur Verfügung:
Schnittstelle im IEC-Editor