Referenzfahrt (Homing)
HINWEIS

Diese Funktion ist bei virtuellen Achsen nicht verfügbar.
Die Struktur Homing enthält Steuer- und Statusvariablen für Referenzfahrten.
Dabei wird auf dem angeschlossenen Umrichter der FCB 12 gesteuert. Die auf dem Umrichter unter FCB 12 Referenzfahrt eingestellten Parameter gelten (z. B. Referenzfahrt-Typ, usw.)
Schnittstelle im IEC-Editor