Umrichterfunktionen (Inverter)
HINWEIS

Diese Funktion ist bei virtuellen Achsen nicht verfügbar.
Die Struktur Inverter enthält Steuer- und Statusvariablen für den Umrichter.
Dieser Teil der Anwenderschnittstelle repräsentiert ein Hardware-Gerät und ist folglich nur bei realen Achsen vorhanden.
Folgende Steuer- und Statusvariablen stehen zur Verfügung:
Schnittstelle im IEC-Editor