Config
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
eReferenceTravelType | Datentyp - E_REFSTRATEGY |
Referenzfahrttypen:
| |
lrReferenceOffset | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Referenz-Offset | |
lrLimitSwitch- | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Entprellzeit für die Endschalter in [s] Standardwert: 0,2 | |
lrSearchVelocity | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Suchgeschwindigkeit der Referenzfahrt | |
lrClearVelocity | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Freifahrgeschwindigkeit der Referenzfahrt | |
lrAcceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Beschleunigung | |
lrDeceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Bremsverzögerung | |
lrJerk | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Ruck | |
xMoveToStartPosition | Datentyp - BOOL |
| |
lrStartPosition | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Zielposition der Grundstellungsfahrt | |
lrStartPosVelocity | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Geschwindigkeit der Grundstellungsfahrt |