In
Änderungen an diesen Variablen werden sofort übernommen.
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
Wenn xActivate auf "FALSE" gesetzt wird, hält die Betriebsart an der letzten Sollposition an und die Geschwindigkeit sowie die Beschleunigung springen auf 0. | |
xStart | Datentyp - BOOL |
| |
xLimitSwitchNegative | Datentyp - BOOL |
Eingang für negativen Hardware Endschalter. Bei Referenzfahrttypen, die diesen Eingang auswerten, muss der Anwender den Eingang entsprechend verschalten.
| |
xLimitSwitchPositive | Datentyp - BOOL |
Eingang für positiven Hardware Endschalter. Bei Referenzfahrttypen, die diesen Eingang auswerten, muss der Anwender den Eingang entsprechend verschalten.
| |
xReferenceCam | Datentyp - BOOL |
Eingang des Referenznocken Bei Referenzfahrttypen, die diesen Eingang auswerten, muss der Anwender den Eingang entsprechend verschalten.
|