In
Änderungen an diesen Variablen werden sofort übernommen.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
Wenn xActivate auf "FALSE" gesetzt wird, hält die Betriebsart an der letzten Sollposition an und die Geschwindigkeit sowie die Beschleunigung springen auf 0. | |
xStart | Datentyp - BOOL |
| |
diTrackingNumerator | Datentyp - DINT |
Zähler des Proportionalfaktors (Anwendereinheiten Slave) | |
diTrackingDenominator | Datentyp - DINT |
Nenner des Proportionalfaktors (Anwendereinheiten Master) |
Anmerkung:
Die Profilgeneration folgt in der Betriebsart Tracking proportional dem aufgeschalteten Master-Signal. Der Proportionalfaktor ergibt sich aus:
|
Die beiden Variablen werden mit den Werten aus dem Konfigurationsmenü Direkte Kopplung in der MOVISUITE® initialisiert. Änderungen an den Variablen werden wie in den zuvor beschriebenen Betriebsarten sofort wirksam. Wenn dies während der Bewegung vorkommt, führt dies zu einem Geschwindigkeitssprung.
Der Wertebereich von diTrackingNumerator und diTrackingDenominator ist begrenzt:
|
|
Dabei ist nMaster die Anzahl der zu verarbeitenden Nachkommastellen des Masters und nSlave die Anzahl der zu verarbeitenden Nachkommastellen des Slaves.