Lizenzierung
Folgende Lizenzen sind verfügbar oder werden vorausgesetzt:
Softwarelizenz | Leist.klasse | Typschlüssel |
|---|---|---|
MOVIRUN® flexible | 020 | SMR0001-020 |
040 | SMR0001-040 | |
060 | SMR0001-060 | |
080 | SMR0001-080 | |
MOVIKIT® MultiMotion | In MOVIRUN® flexible enthalten | |
MOVIKIT® MultiMotion | 020 | SMK0006-020 |
040 | SMK0006-040 | |
060 | SMK0006-060 | |
080 | SMK0006-080 | |
MOVIKIT® MultiMotion | 020 | SMK0007-020 |
040 | SMK0007-040 | |
060 | SMK0007-060 | |
080 | SMK0007-080 | |
MOVIKIT® MultiMotion Gearing | 020 | SMK0011-020 |
040 | SMK0011-040 | |
060 | SMK0011-060 | |
080 | SMK0011-080 | |
MOVIKIT® MultiMotion Camming | 020 | SMK0001-020 |
040 | SMK0001-040 | |
060 | SMK0001-060 | |
080 | SMK0001-080 | |
MOVIKIT® MultiMotion Camming | 020 | SMK0012-020 |
040 | SMK0012-040 | |
060 | SMK0012-060 | |
080 | SMK0012-080 | |
MOVIKIT® MultiMotion Camming | 020 | SMK0013-020 |
040 | SMK0013-040 | |
060 | SMK0013-060 | |
080 | SMK0013-080 | |
Funktionsumfang siehe Kapitel Funktionen bzw. Add-ons.
Die Lizenz/Lizenzen sind sogenannte Performance-Lizenzen, die je MOVI-C® CONTROLLER nur einmal erworben werden müssen und dann für eine beliebige Anzahl von Achsen verwendet werden können.
Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie im Dokument "MOVI-C® Softwarekomponenten". Das Dokument ist über die Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) abrufbar.