MOVISUITE® Monitor
HINWEIS

Nur mit der Berechtigungsstufe "Advanced" verfügbar.
Der Monitor ist ein Tool in der Engineering-Software MOVISUITE® zum Überwachen und Steuern von Achsen oder Achsgruppen.
Klicken Sie in der MOVISUITE® zum Öffnen des Tools im Kontextmenü eines entsprechenden Knotens unter "Tools" auf den Menüeintrag [Monitor].
Die Benutzeroberfläche des Monitors besteht aus folgenden Bereichen:
Nr. | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
[1] | Gerätepfad und Name | Pfad und Name der Achse/Achsgruppe |
[2] | Modeumschaltung |
|
[3] | Hauptmenü | Hauptmenü zum Aufrufen der Konfigurationsmenüs der jeweils verfügbaren Funktionen wie z. B. Antriebsfunktionen, Controllerfunktionen oder Funktionen von Softwaremodulen |
[4] | Allgemein | Ein- und Ausgangssignale allgemeiner Einstellungen |
[5] | Funktionen | Je nach ausgewählter Funktion im Hauptmenü werden in diesem Bereich die entsprechenden Eingangs- und Ausgangssignale angezeigt. |
[6] | Status der Kommunikation | Status der Kommunikationsverbindung |