Allgemeine Steuer-/Statussignale

[1] | Zugriffsstatus der Achsgruppenteilnehmer/Achsen 1-4 |
[2] | Freigabe/Notstopp |
[3] | Freigabe/Applikationsstopp |
[4] | Reglersperre aktivieren |
[5] | Bremse öffnen ohne Freigabe |
[6] | Istposition des Softwaremoduls |
[7] | Istgeschwindigkeit des Softwaremoduls |
[8] | Istdrehmoment des Softwaremoduls |
[9] | Aktuelle Betriebsart des Umrichters |
[10] | Fehlerstatus |
[11] | Fehlerquittierung |
[12] | Status der Kommunikationsverbindung zum MOVI-C® CONTROLLER |
[13] | Status Freigabe Endstufen (liefern Ausgangsspannung) |
[14] | Status Verarbeitung Sollwerte |
[15] | Status Referenzierung |
[16] | Status Freigabe Ausgleichsregelung (MAC) |
[17] | Staus Aktivität Überlastwächter |