Sicherheitstechnik

Beim Verwenden von Sicherheitstechnik mit der Sicherheitskarte MOVISAFE® CS..A ist die Funktion "Steuerung des Umrichters" in Kombination mit dem Softwaremodul nicht nutzbar. Dies kann zu Fehlstellungen oder Verspannungen im System führen und verhindert den Einsatz der Antipendelregelung.

Der Anwender muss in diesem Fall die Freigaben und Sollwerte abhängig von den Sicherheitsfunktionen in seinem Ablaufprogramm berücksichtigen.