Ruckzeit des Umrichters
Greift der Umrichter aktiv in das Fahrprofil des Softwaremoduls ein, gilt die Ruckzeit des Umrichters (Parameter 8357.14). Mögliche Szenarien dafür sind:
- Aktive Fehlerreaktion des Umrichters z. B. durch "Drehzahlüberwachung E08"
- Aktiver Eingriff der Sicherheitskarte z. B. durch Verletzung von SLS mit aktiver Steuerung des Umrichters
- Verwendung des Handbetriebs der MOVISUITE®
- Anwahl des Default-Modes (Wert 0) über Feldbus