Nutzung der Betriebsarten

WARNUNG

Überfahren der Zielposition und ungewollte Richtungsänderungen der Maschine bei Veränderung des Wertes ohne Feldbusanbindung
Tod, schwere Verletzungen und Sachschaden.
Begrenzen Sie den über Feldbus übertragenen Ruck für die Betriebsarten durch Konfigurieren des Grenzwerts "Ruck" im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" im Untermenü "Grenzwerte".
In den Betriebsarten (z. B. Tippen, Geschwindigkeitsvorgabe) wirkt der übergebene Ruck über den Eingang im IEC-Programm oder über das Prozessdatenwort PA 9. Die Änderung dieses Rucks wird bei Verwendung der Feldbusanbindung nur im Stillstand übernommen. Bei Veränderung des Wertes ohne Feldbusanbindung wirkt die Änderung sofort.