MOVIKIT® Feldbusmonitor öffnen
Führen Sie zum Öffnen des MOVIKIT® Feldbusmonitors folgende Schritte durch:

WARNUNG

Unerwartetes Anlagenverhalten bei unterbrochener Kommunikation zwischen PC und MOVI-C® CONTROLLER durch das Weiterwirken der vorgegebenen Sollwerte, bis die Verbindung zum IEC-Editor automatisch unterbrochen und der IEC-Editor ausgeloggt wird.
Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
- Stellen Sie sicher, dass im Steuerbetrieb der Antrieb zu jeder Zeit über Not-Aus-Vorkehrungen gestoppt werden kann.
- Öffnen Sie im MOVISUITE®-Projekt das Kontextmenü des MOVI-C® CONTROLLER und klicken Sie im Untermenü "Tools" auf den Menüeintrag [IEC-Editor].
- Der IEC-Editor wird geöffnet.
- Öffnen Sie das Menü [Online] und klicken Sie auf den Menüeintrag [Einloggen].
- Doppelklicken Sie im Gerätebaum auf den Knoten "MOVIKIT_FieldbusMonitor". (Pfad:
Default > SPS-Logik > Application [run] > FieldbusMonitor
)


- Der MOVIKIT® Feldbusmonitor wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.