MOVISUITE®-Projekt aktualisieren

Beim erstmaligen Hochlauf des generierten IEC-Projekts, führt das Softwaremodul Anpassungen an bestimmten Parametern aus. Aus diesem Grund ist nach dem erstmaligen Starten des IEC-Projekts eine Aktualisierung des Datensatzes in der MOVISUITE® notwendig. Gehen Sie zum Aktualisieren des Datensatzes wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie in der Funktionssicht des MOVISUITE®-Projekts über einen Rechtsklick (nicht auf einem Knoten) das Kontextmenü. HINWEIS: Das MOVISUITE®-Projekt muss sich in der Projektphase "Inbetriebnahme" befinden.
  2. Klicken Sie auf den Menü-Eintrag [Alle Geräte -> PC].
    • Ein Dialogfenster, das den Fortschritt des Vorgangs anzeigt, wird geöffnet.
  3. Aktualisieren Sie über die entsprechende Meldung am MOVI-C® CONTROLLER die Konfigurationsdaten.
  4. Speichern Sie das MOVISUITE®-Projekt.