Systemeinstellungen
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Systemeinstellungen | |
Massenträgheitsmoment gesamt | Summe aus der Massenträgheit von Motor und Bremse und der Massenträgheit an der Motorwelle. Die Massenträgheit an der Motorwelle wird bei der Inbetriebnahme des Antriebsstrangs angegeben. |
Index: - | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stDevice.lrInteriaTotal | |
Maximale negative Beschleunigung
HINWEIS: Nur im Experten-Modus sichtbar. | Maximale negative Beschleunigung zum Einstellen des Überlastwächters |
Index: 50010.2 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stDevice.lrAccDecMin | |
Maximale positive Beschleunigung
HINWEIS: Nur im Experten-Modus sichtbar. | Maximale positive Beschleunigung zum Einstellen des Überlastwächters |
Index: 50010.3 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stDevice.lrAccDecMax | |
ConstantAlphaSetpoint
HINWEIS: Nur im Experten-Modus sichtbar. | Wert zu Einstellen des Überlastwächters |
Index: 50010.4 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stDevice.lrConstantAlphaSetp | |