SkewOffsetToMean
HINWEIS

Nur eine symmetrische Schiefstellung zwischen den Teilnehmern ist möglich.
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
lrAGMember1 | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Positionsoffset zwischen dem ersten Achsgruppenteilnehmer und dem Mittelwert der restlichen Achsgruppenteilnehmer | |
lrAGMember2 | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Positionsoffset zwischen dem zweiten Achsgruppenteilnehmer und dem Mittelwert der restlichen Achsgruppenteilnehmer | |
lrAGMember3 | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Positionsoffset zwischen dem dritten Achsgruppenteilnehmer und dem Mittelwert der restlichen Achsgruppenteilnehmer | |
lrAGMember4 | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Positionsoffset zwischen dem vierten Achsgruppenteilnehmer und dem Mittelwert der restlichen Achsgruppenteilnehmer |