SkewLeveling
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrPGain | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Faktor der Verstärkung des Schrägstellungsausgleichs | |
eEnableSkewing | Datentyp - E_EnableSkewing |
| |
xVelDecLimiterON | Datentyp - BOOL |
Begrenzung der Korrekturwerte des Ausgleichreglers für die Geschwindigkeit und die Bremsverzögerung:
| |
xAccLimiterON | Datentyp - BOOL |
Begrenzung der Korrekturwerte des Ausgleichreglers für die Beschleunigung:
| |
lrAccDecMaxMin | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Beschleunigungs- bzw. Bremsverzögerungsbegrenzung der Korrekturwerte des Ausgleichreglers (in Anwendereinheiten) | |
lrVelMaxMin | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Geschwindigkeitsbegrenzung der Korrekturwerte des Ausgleichreglers (in Anwendereinheiten) | |
eEncSelector | Datentyp - E_SKEWLEVELING_ENCSELECTOR |
Positionsquelle für die Betriebsart "Priorität Schrägstellung":
| |
eOverloadGuard_EncSelector | Datentyp - E_SKEWLEVELINGOLGUARD_ENCSELECTOR |
Geschwindigkeitsquelle für den Überlastschutz:
| |
lrSkewErrorWindow | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Fenster des Schrägstellungsfehlers (in Anwendereinheiten) Wenn der Wert "0" eingestellt wird, ist das Fenster des Schrägstellungsfehlers deaktiviert. | |
lrSkewWindow | Datentyp – LREAL |
Fenster für Ausgang xInSkewWindow (in Anwendereinheiten) |