Status (Out)
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrSetpPosition | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Sollposition | |
lrDeltaPosition | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Positionsdifferenz zum letzten PLC-Zyklus in PLC-Einheiten | |
lrSetpVelocity | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Sollgeschwindigkeit | |
lrSetpAcceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Sollbeschleunigung | |
xDone | Datentyp - BOOL |
| |
xInPosition | Datentyp - BOOL |
| |
xModeActive | Datentyp - BOOL |
| |
xProfileActive | Datentyp - BOOL |
| |
xStopped | Datentyp - BOOL |
| |
eHomingState | Datentyp - E_HOMINGSTATE |
Schritt in dem sich die Referenzierung gerade befindet.
|