Lizenzierung

Folgende Lizenzen sind verfügbar oder werden vorausgesetzt:

  • MOVIRUN® flexible
  • Lizenz für die Softwareplattform MOVIRUN® flexible. Diese enthält zudem die Lizenz für das MOVIKIT® MultiMotion.
  •  

Zudem benötigen Sie mindestens eine der folgenden Lizenzen:

  • MOVIKIT® MultiAxisController Torque
  • Lizenz für die Betriebsarten "Priorität Drehmoment", "Priorität Benutzerdefinierte Geschwindigkeitskorrekturwerte" und "Priorität Benutzerdefinierte Geschwindigkeitskorrekturwerte mit Diagnose"
  • MOVIKIT® MultiAxisController Skewing
  • Lizenz für die Betriebsarten "Priorität Schrägstellung", "Priorität Schrägstellung ohne Überlastwächter" und "Priorität Benutzerdefinierter Schrägstellungsfehler"
  • MOVIKIT® MultiAxisController TorqueSkewing
  • Lizenz für alle Betriebsarten
  •  

Um durch Erweiterungsmodule den Funktionsumfang zu erweitern, benötigen Sie Zusatzlizenzen. Die Zusatzlizenzen sind frei kombinierbar. Folgende Zusatzlizenzen sind verfügbar:

  • MOVIKIT® MultiAxisController addon FourAxes
  • Lizenz für das Add-on "FourAxes"
  • MOVIKIT® MultiAxisController addon Cascading
  • Lizenz für das Add-on "Cascading"
  • MOVIKIT® Motion addon AntiSway
  • Lizenz für das Add-on "AntiSway"
  • Hinweis: Diese Funktion ist nicht modulofähig. Modulo oder Endlosachsen dürfen mit der Funktion nicht betrieben werden.

Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie im Dokument "MOVI-C® Softwarekomponenten". Das Dokument ist über die Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) abrufbar.