Grundeinstellungen

 

Parameterbezeichnung

Beschreibung

Allgemein

Simulation aktivieren

  • Ja - Achsfunktionen simulieren.
  • Nein - Achsfunktionen nicht simulieren.

Index: 50000.2

IEC-Name: Inverter.In.xSimulation

Verwendete Funktionen

Lageregler

Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktionen zur zentralen Positionregelung und der Geberauswertung

Index: 50000.102

IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonPositionController

Energiekopplung

Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion, das Softwaremodul zum Austauschen von Energiedaten mit einem Versorgungsmodul zu koppeln. Die eigentliche Funktion wird beim Aktivieren über ein Softwaremodul auf dem Versorgungsmodul realisiert.

Index: 50100.240

IEC-Name: -

Antipendelregelung

Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion, schwingungsunterdrückende Maßnahmen zu konfigurieren

Index: 50010.108

IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonAntiSway

Kombinierte Geberauswertung

Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion zur kombinierten Geberauswertung

Index: 50010.107

IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonAdvancedEncoderEvaluation

Erweiterte Synchronlauffunktion

Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung erweitert.

Aktivieren bzw. Deaktivieren zusätzlicher Ein-/Auskuppelmodis, einer Offsetkorrektur, einer Ausrichtfunktion und von erweiterten Synchronlauf-Statusinformationen.

  • Aus
  • Direkt auf den Master ein-/auskuppeln. Das Ein-/Auskuppeln ist nur im Stillstand sinnvoll.
  • Erweiterter Synchronlauf

Index: 50041.2

IEC-Name: -

Variabler Ruck

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion zum variablen vorgeben des Ruck.

HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informationen im Kapitel Variabler Ruck.

Index: 50040.100

IEC-Name: -

Bremsentest

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion zum Verwenden der Antriebsfunktion FCB 21 Bremsentest.

HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informationen im Kapitel Bremsentest.

Index: 50000.105

IEC-Name: -

Touchprobe 1

 

Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion zum Auslesen der erfassten Position und des Triggerzählers bei einem Triggerereignis. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zudem bei einem Triggerereignis auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Position positioniert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Touchprobe 1.

Index: 50000.20

IEC-Name: -

Schaltfläche "Konfigurationsdaten aktualisieren"

Schaltfläche zum Aktualisieren der Konfigurationsdaten.

Index: -

IEC-Name: -