Modulbeschreibung
Das MOVIKIT® Gearing ist ein Softwaremodul zur Realisierung von Drehzahl-, Positionier- sowie Synchronlauf-Anwendungen mit fest definierter Feldbus-Schnittstelle.
Die Betriebsarten des Softwaremoduls basieren (mit Ausnahme des Referenzierbetriebs) auf einer zentralen Profilgeneration. Der Applikationsumrichter wird im FCB 10 betrieben. Eine Geberrückführung ist zwingend erforderlich.
Zusätzlich zu den Grundfunktionen kann das Softwaremodul durch Zusatzfunktionen (z. B. Variabler Ruck oder Touchprobe) erweitert werden.
Das Softwaremodul ist in die Engineering-Software MOVISUITE® integriert. Zur Inbetriebnahme und Diagnose sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich.